|
|
|
MGN15711
Multi9 SBI - porte-fusible - 3P - 50A - pour fusible 14x51mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2022
|
|
Fin des services standard OCT. 21, 2022
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti9 SBI
|
Type de produit ou équipement
|
Sectionneur fusible
|
Nom de l'appareil
|
SBI
|
Description des pôles
|
3P
|
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi
|
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
12 A
40 A
50 A
|
Type de fusible
|
GG
AM
|
Taille du fusible
|
14 x 51 mm
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Verrouillages optionnels
|
Non cadenassable
|
Pas de 9 mm
|
9
|
Hauteur
|
107 mm
|
Largeur
|
79,5 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5…25 mm² rigide
Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5…25 mm² souple
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m
|
Environnement
Normes
|
CEI EN 60947-3
|
Degré de pollution
|
3
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,1 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
360 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
7,9 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
11,3 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
16,4 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
781 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
24
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
9,859 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|