Schneider-Electric Sonepar
 
MGU3.534.30 image- sonepar-france
MGU3.534.30
Unica KNX - contrôleur de température - aluminium
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Design Unica KNX
Type de produit ou équipement Thermostat
Application Pièce
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Nuance de la couleur Aluminium
Type de bus KNX
Complémentaires
Type de technologie Électronique
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Type de réglage Ajustement manuel des points de réglage
Nombre de modules 2 modules
Composition de l'appareil 4 boutons
Affichage
Type de commande Contrôle local
Capacité de serrage des bornes <= 2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
<= 2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
Description des contacts 1 F/O
Raccordement Bornes sans vis
Informations affichées Jour
Mode d'exploitation
Température
Heure
Etat LED Programming LED
Température programmable Non
Plage de réglage de la température 0…40 °C
Précision de mesure ± 1 K
Matière Plastique
Traitement de surface Verni
Finition de la surface Brillant
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Hauteur de montage minimum 1,5 m
Profondeur 39 mm
Profondeur d'encastrement 26 mm
Environnement
Degré de protection IP IP20
Tenue aux chocs IK IK01
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…45 °C
Caractéristique d'environnement Huile
Alcool
Pétrole
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Décolorant
Acétone
Résistant aux UV
Normes EMC directive
LV directive
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,0 cm
Largeur de l'emballage 1 9,5 cm
Longueur de l'emballage 1 9,5 cm
Poids de l'emballage 1 140,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 3,99 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois