Schneider-Electric Sonepar
 
MH31002P06F2200 image- sonepar-france
MH31002P06F2200
MOTEUR 100MM IEC 6,2NM IP 65/67
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Compatibilité de gamme PacDrive 3
Nom de l'appareil MH3
Type de produit ou équipement Servo moteurs CA
Complémentaires
Vitesse mécanique maximum 6000 Tr/mn
Tension de service (Us) 115…480 V
Nombre de phases réseau Triphasé
Courant continu à l'arrêt 5,04 A
Couple continu à l'arrêt 6 N.m, 115…480 V, triphasé
Alimentation continue 2270 W
Couple crête à l’arrêt 18 N.m, 115…480 V, triphasé
Puissance de sortie nominale 0,59 W, 115 V
1,12 W, 230 V
1,95 W, 400 V
2,27 W, 480 V
Couple nominal 5,67 N.m pour LXM52 à 4,81 mA, 115 V, monophasé
5,33 N.m pour LXM52 à 4,58 mA, 230 V, monophasé
4,67 N.m pour LXM52 à 4,1 mA, 400 V, 3 phases
4,2 N.m pour LXM52 à 3,73 mA, 480 V, 3 phases
5,67 N.m pour LXM62 à 4,81 mA, 115 V, monophasé
5,33 N.m pour LXM62 à 4,58 mA, 230 V, monophasé
4,67 N.m pour LXM62 à 4,1 mA, 400 V, 3 phases
4,2 N.m pour LXM62 à 3,73 mA, 480 V, 3 phases
Vitesse nominale 1000 tr/min pour LXM52 à 4,81 mA, 115 V, monophasé
2000 tr/min pour LXM52 à 4,58 mA, 230 V, monophasé
4000 tr/min pour LXM52 à 4,1 mA, 400 V, 3 phases
5000 tr/min pour LXM52 à 3,73 mA, 480 V, 3 phases
1000 tr/min pour LXM62 à 4,81 mA, 115 V, monophasé
2000 tr/min pour LXM62 à 4,58 mA, 230 V, monophasé
4000 tr/min pour LXM62 à 4,1 mA, 400 V, 3 phases
5000 tr/min pour LXM62 à 3,73 mA, 480 V, 3 phases
Courant maximal Irms 17,4 A
Terminaison de l'axe Arbre lisse
Second arbre Sans avec deuxième extrémité d’arbre
Diamètre de l'axe 19 mm
Longueur de l'axe 40 mm
Degré de protection IP IP65 standard
Type de codeur SinCos Hiperface à un tour
Résolution du retour vitesse 16 périodes
Frein de parking Avec
Couple statique 5,5 N.m
Support de montage Bride conforme à la norme internationale
Taille bride moteur 100 mm
Raccordement électrique Connecteurs orientables à angle droit
Constante de couple 1,19 N.m/A à 120 °C
Constante de fem 78 V/ktr/mn
Nombre de pôles de moteur 10
Inertie du rotor 6,77 kg.cm²
Résistance du stator 1,97 Ohm
Inductance du stator 8,24 mH
Constante de temps électrique du stator 5 ms
Force radiale maximale Fr 990 N à 1000 Tr/mn
790 N à 2000 Tr/mn
690 N à 3000 Tr/mn
620 N à 4000 Tr/mn
580 N à 5000 Tr/mn
Puissance d'accrochage des freins 12 W
Type de refroidissement Convection naturelle
Longueur 202,3 mm
Diamètre du centrage 95 mm
Profondeur du diamètre de centrage 3,5 mm
Nombre de trous de fixation 4
Diamètre des trous de fixation 9 mm
Diamètre des trous de fixation 115 mm
Poids du produit 6,4 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 21,0 cm
Largeur de l'emballage 1 18,0 cm
Longueur de l'emballage 1 35,6 cm
Poids de l'emballage 1 5,62 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois