|
|
|
MTN2500-7060
Merten Anti-vandalisme - prise - 2P+T - NF - connexion rapide
|
|
|
Principales
Gamme
|
Merten
|
Design
|
M-Smart
M-Arc
M-Elegance
M-Plan
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec platine centrale
|
Description standard de la prise
|
Avec contact de terre
|
Écart-type de sortie
|
French/Belgium
|
Type de produit ou équipement
|
Prise électrique
|
Information supplémentaire pour prise
|
Avec éclipse de sécurité
|
Complémentaires
Configuration des pôles de la prise
|
2P+T
|
Montage du système d'installation
|
Pose encastrée
|
Mode de fixation
|
Vis
|
Nuance de la couleur
|
Aluminium
|
Raccordement
|
Bornes sans vis
|
Traitement de surface
|
Téfloné
Métallisé
|
Courant assigné d'emploi
|
16 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
250 V
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,300 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,700 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
146,000 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
19,400 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,600 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,300 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,724 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|