|
|
|
MTN3156-7060
Anti-vandalisme - poussoir O/F - 10A - borne sans vis
|
|
|
Principales
Gamme
|
Merten
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir
|
Application
|
Éclairage
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Type de technologie
|
Électromécanique
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Nombre de touches
|
1
|
Commande
|
Enjoliveur
|
Nuance de la couleur
|
Aluminium
|
Complémentaires
Description des contacts
|
1 F/O
|
Indication de tension
|
DEL
|
Fonction de signalisation
|
Indicateur
|
Tension assignée de service (Us)
|
250 V
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Courant assigné d'emploi
|
10 A
|
Traitement de surface
|
Téfloné
|
Raccordement
|
Bornes sans vis
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,600 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
158,000 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
20,100 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
31,600 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,100 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,078 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|