|
|
|
MTN3165-0000
D-Life - bouton poussoir dble lumineux localisat - BP NO+BP NO - 10A - méca seul
|
|
|
Principales
Gamme
|
Merten
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir
|
Application
|
Éclairage
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation
|
Type de technologie
|
Électromécanique
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Nombre de touches
|
2
|
Commande
|
Enjoliveur
|
Complémentaires
Description des contacts
|
1 "F"
|
Indication de tension
|
DEL
|
Fonction de signalisation
|
Indicateur
|
Tension assignée de service (Us)
|
250 V
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Courant assigné d'emploi
|
10 A
|
Raccordement
|
Bornes sans vis
|
Mode de fixation
|
Par vis et griffes
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,800 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,300 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
68,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
9,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
18,100 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
27,600 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
800,000 g
|
Type d'emballage 3
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
40
|
Hauteur de l'emballage 3
|
19,900 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,400 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,500 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,564 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|