Schneider-Electric Sonepar
 
MTN3901- sonepar-france
MTN3901-0000
D-Life - voyant pour commande simple - loca ou témoin - 100..230V - multicolore
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Merten
Type de produit ou équipement Fixation de lampe
Destination du produit Interrupteur-sectionneur
Bouton-poussoir
Complémentaires
Tension assignée de service (Us) 100…230 V
Type de réseau CA
Source lumineuse LED
Couleur de la source lumineuse Multicolor
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,4 cm
Largeur de l'emballage 1 2,2 cm
Longueur de l'emballage 1 7,4 cm
Poids de l'emballage 1 10,0 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 150
Hauteur de l'emballage 2 18,5 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 1,91 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois