|
|
|
MTN3902-0000
D-Life - voyant pour commande double - témoin - 100..230V - multicolore
|
|
|
Principales
Gamme
|
Merten
|
Type de produit ou équipement
|
Fixation de lampe
|
Destination du produit
|
Interrupteur-sectionneur
Bouton-poussoir
|
Complémentaires
Tension assignée de service (Us)
|
100…230 V
|
Type de réseau
|
CA
|
Source lumineuse
|
LED
|
Couleur de la source lumineuse
|
Multicolor
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
13,0 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
150
|
Hauteur de l'emballage 2
|
18,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,06 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|