|
|
|
MTN3942-0000
D-Life - voyant pour commande double - localisation - 100..230V - multicolore
|
|
|
Principales
Gamme
|
Merten
|
Type de produit ou équipement
|
Fixation de lampe
|
Destination du produit
|
Interrupteur ou bouton double
|
Complémentaires
Tension assignée de service (Us)
|
100…230 V
|
Type de réseau
|
CA
|
Source lumineuse
|
LED
|
Couleur de la source lumineuse
|
Multicolor
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
13,0 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
150
|
Hauteur de l'emballage 2
|
18,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,06 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|