Schneider-Electric Sonepar
 
MTN4020- sonepar-france
MTN4020-3625
M-PURE CADRE DOUBLE ANTIM ICROBIEN
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Merten System M
Gamme de produit Merten System M
Design M-Pure
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Complémentaires
Nombre de postes 2 postes
Colour Blanc actif (RAL 9016)
Finition de la surface Brillant
Traitement de surface Antibactérien
Matière Polycarbonate
Mode d'installation Horizontal et vertical
Degré de protection (IP) IP20
Segment de marché Petit commerce
Résidentiel
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,900 cm
Largeur de l'emballage 1 8,900 cm
Longueur de l'emballage 1 16,500 cm
Poids de l'emballage 1 30,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 9,700 cm
Largeur de l'emballage 2 12,400 cm
Longueur de l'emballage 2 16,600 cm
Poids de l'emballage 2 328,000 g
Type d'emballage 3 CAR
Nb produits dans l'emballage 3 90
Hauteur de l'emballage 3 20,200 cm
Largeur de l'emballage 3 30,900 cm
Longueur de l'emballage 3 40,600 cm
Poids de l'emballage 3 3,576 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois