Schneider-Electric Sonepar
 
MTN470660 image- sonepar-france
MTN470660
Anti-vandalisme - prise de communication RJ45 - cat.6 STP
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Design Anti vandale
Type de produit ou équipement Prise téléphone + données
Présentation du produit Mécanisme avec plaque centrale
Information supplémentaire pour prise Adapté à un connecteur
Nuance de la couleur Aluminium
Complémentaires
Catégorie de réseau de communication 6
Entrée de câble Presse-étoupe
Nombre de connecteurs 1
Raccordement LSA
Marquage Codes de couleur
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Par vis
Appareil de fixation Vis
Sens de montage Incliné
Couleur Aluminium
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,500 cm
Largeur de l'emballage 1 8,400 cm
Longueur de l'emballage 1 9,700 cm
Poids de l'emballage 1 208,000 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 30
Hauteur de l'emballage 2 19,900 cm
Largeur de l'emballage 2 30,700 cm
Longueur de l'emballage 2 40,400 cm
Poids de l'emballage 2 6,586 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois