|
|
|
MTN480160
Plaques de finition anti-vandalisme, 1 poste
|
|
|
Principales
Gamme
|
Merten
|
Design
|
Anti vandale
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque de finition
|
Complémentaires
Nombre de postes
|
1 poste
|
Nuance de la couleur
|
Aluminium
|
Finition de la surface
|
Mat
|
Traitement de surface
|
Métallisé
Téfloné
|
Matière
|
Aluminium
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Hauteur
|
90 mm
|
Largeur
|
90 mm
|
Profondeur
|
12 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,900 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,100 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
102,000 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
19,300 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,200 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,644 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|