Schneider-Electric Sonepar
 
MTN480360 image- sonepar-france
MTN480360
Plaques de finition anti-vandalisme, 3 postes
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Merten
Design Anti vandale
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Complémentaires
Nombre de postes 3 postes
Nuance de la couleur Aluminium
Finition de la surface Mat
Traitement de surface Téfloné
Métallisé
Matière Aluminium
Degré de protection (IP) IP20
Hauteur 90 mm
Largeur 234 mm
Profondeur 12 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,500 cm
Largeur de l'emballage 1 9,900 cm
Longueur de l'emballage 1 24,900 cm
Poids de l'emballage 1 230,000 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 58
Hauteur de l'emballage 2 21,200 cm
Largeur de l'emballage 2 30,600 cm
Longueur de l'emballage 2 40,400 cm
Poids de l'emballage 2 13,648 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois