|
|
|
MTN5570-1019
Argus Présence - détecteur esclave - 360° - blanc
|
|
|
Principales
Gamme
|
Merten
|
Type de produit ou équipement
|
Détecteur de présence
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Nuance de la couleur
|
Blanc polaire (RAL 9010)
|
Complémentaires
Application
|
Éclairage
|
Type de technologie
|
Électronique
|
Montage de l'appareil
|
Montage plafond
|
Mode de fixation
|
Par vis et griffes
|
Matière
|
Thermoplastique
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Tension assignée de service (Us)
|
220/230 V
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Hauteur de montage
|
2,5 m
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
296,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,903 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|