|
|
|
MTN6221-0319
KNX M-Plan - sonde de température intérieure - blanc brillant
|
|
|
Principales
Gamme
|
Merten
|
Design
|
M-Star
M-Smart
M-Arc
System M
M-Plan
M-Elegance
M-Plan glass
|
Type de produit ou équipement
|
Thermostat
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation et plaque centrale
|
Application
|
Pièce
|
Nuance de la couleur
|
Blanc polaire (RAL 9010)
|
Complémentaires
Type de technologie
|
Électronique
|
Type de bus
|
KNX
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Matière
|
Plastique
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Couleur
|
Blanc polaire
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,800 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,600 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,700 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
74,000 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
19,800 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,600 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,600 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,998 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|