Schneider-Electric Sonepar
 
MTN625414 image- sonepar-france
MTN625414
KNX M-Plan - enjoliveur pour commande simple - marquage I/O - anthracite
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit KNX
Design M-Arc
M-Plan
M-Elegance
M-Smart
M-Plan glass
System M
M-Star
Type de produit ou équipement Touche tactile
Type de bus KNX
Complémentaires
Destination du produit Système de bus
Matière Polycarbonate mat
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,2 cm
Largeur de l'emballage 1 7,4 cm
Longueur de l'emballage 1 7,4 cm
Poids de l'emballage 1 16,0 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 150
Hauteur de l'emballage 2 18,5 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 2,85 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois