|
|
|
MTN6303-0019
KNX - détecteur de présence 360° - KNX - Mini Plat - blanc
|
|
|
Principales
Gamme
|
KNX
|
Type de produit ou équipement
|
Détecteur de présence
|
Type de bus
|
KNX
|
Nuance de la couleur
|
Blanc
|
Complémentaires
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Nombre de canaux
|
6
|
Type de protection
|
Protection de zone de glissement
|
Type de réglage
|
Seuil de luminosité
Durée de minuterie
|
Face de détection
|
Frontal: 3 m
Latéral: 3 m
|
Angle de détection
|
360° horizontal
|
Matière
|
Plastique brillant
|
Traitement de surface
|
Non traité
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
Montage plafond
|
Hauteur de montage
|
2,8 m
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
92 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,258 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|