|
|
|
MTN649208
KNX - actionneur de commutation - 8x230V - 10A - à commande manuelle
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2021
|
|
Fin des services standard JUIN 30, 2022
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
KNX
|
Type de produit ou équipement
|
Actionneur de commutation
|
Mode opératoire
|
Manuel
|
Type de bus
|
KNX
|
Informations supplémentaires sur l'appareil modulaire
|
Pouvant être raccordé avec différentes phases
|
Nombre de contacts
|
8
|
Complémentaires
Nombre total de modules de 18 mm
|
4
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Tension assignée de service (Us)
|
230 V
|
Fréquence du réseau
|
50...60 Hz
|
Courant nominal (In)
|
10 A
|
Indication de tension
|
DEL
|
Type de charge
|
Lampes halogènes: <= 1700 W, 230 V CA
Lampes à incandescence: <= 2000 W, 230 V CA
Capacitif: , 105 µF, 230 V CA
Lampes fluorescentes: <= 1800 VA, 230 V CA
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
389 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|