|
|
|
MTN649908
KNX - actionneur mixte stores/commutation 8x/16x/10A à commande manuelle
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
KNX
|
Type de produit ou équipement
|
Actionneur mixte, commutation et volet/store
|
Mode opératoire
|
Système bus KNX
Manuel
|
Type de bus
|
KNX
|
Complémentaires
Nombre total de modules de 18 mm
|
8
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
100…240 V CA 50...60 Hz
|
Courant nominal (In)
|
10 A
|
Nombre de sorties
|
8
|
Type de charge
|
Moteur: 434 W, 100 V CA
Moteur: 1000 W, 230 V CA
Moteur: 1043 W, 240 V CA
Lampes à incandescence: <= 869 W, 100 V CA
Lampes à incandescence: <= 2000 W, 230 V CA
Lampes à incandescence: <= 2086 W, 240 V CA
Lampes halogènes: <= 739 W, 100 V CA
Lampes halogènes: <= 1700 W, 230 V CA
Lampes halogènes: <= 1773 W, 240 V CA
Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 434 VA, 100 V CA
Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 1000 VA, 230 V CA
Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 1043 VA, 240 V CA
Capacitif: , 10 A, 105 µF, 100...240 V CA
|
Indication de tension
|
DEL
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
27,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
746 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|