|
|
|
MTN6730-0001
KNX - actionneur de chauffage KNX 6x24/230/0.16A
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
KNX
|
Type de produit ou équipement
|
Actionneur de chauffage
|
Mode opératoire
|
Système bus KNX
|
Type de bus
|
KNX
|
Sortie nominale
|
0,05…0,16 A - 6 pour activation/désactivation de la sortie (chauffage)
|
Complémentaires
Nombre total de modules de 18 mm
|
4
|
Montage du système d'installation
|
Rail DIN
|
Tension assignée de service (Us)
|
110…230 V
|
Type de charge
|
Vanne: 24 V CA
Vanne: 110...230 V CA
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
316 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|