Schneider-Electric Sonepar
 
MTN683890 image- sonepar-france
MTN683890
KNX - alimentation - 640mA avec entrée d'alimentation auxiliaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit KNX
Type de produit ou équipement Alimentation puissance
Type de bus KNX
Informations complémentaires Avec bobine inductrice intégrée
Complémentaires
Nombre total de modules de 18 mm 4
Support de montage Rail DIN
Fréquence du réseau 50...60 Hz
Indication de tension DEL
Type d'entrée Entrée de secours
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,300 cm
Largeur de l'emballage 1 13,500 cm
Longueur de l'emballage 1 16,000 cm
Poids de l'emballage 1 322,000 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 20,100 cm
Largeur de l'emballage 2 30,400 cm
Longueur de l'emballage 2 41,200 cm
Poids de l'emballage 2 3,590 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois