|
|
|
MUR35052
Mureva Styl - Arrêt d'urgence à clé - composable IP55 - IK08 - jaune
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Mureva Styl
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir à clé d’urgence
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Nuance de la couleur
|
Bouton-poussoir : rouge
Plaque de finition : jaune
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Saillie
Encastré
|
Type de technologie
|
Électromécanique
|
Type de serrure
|
455
|
Courant assigné d'emploi
|
3 A
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
240 V CA
|
Conditions d’utilisation
|
Intérieur/extérieur
|
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Hauteur
|
71 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Profondeur
|
80 mm
|
Résistance aux produits chimiques et détergents
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Labels qualité
|
EAC
CE
|
Degré de protection (IP)
|
IP55
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK08
|
Tenue à la flamme
|
Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…55 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
165,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,298 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|