Schneider-Electric Sonepar
 
MUR35110 image- sonepar-france
MUR35110
Mureva Styl - Adaptateur pour fonction 45X45 - composable - IP55 - IK07 - gris
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva Styl
Type de produit ou équipement Boîte de protection
Compatibilité de gamme Altira adaptateur de fixation
Nuance de la couleur Gris (RAL 7016)
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Saillie
Type de plaque Couvercle
Conditions d’utilisation Intérieur/extérieur
Matière Polypropylène
Plastique
Longueur 71 mm
Hauteur 29 mm
Largeur 71 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Degré de protection (IP) IP55
Tenue aux chocs (IK) IK06
Tenue à la flamme Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Température ambiante de fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -25…55 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3 cm
Largeur de l'emballage 1 7,5 cm
Longueur de l'emballage 1 7,5 cm
Poids de l'emballage 1 35 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 7,7 cm
Largeur de l'emballage 2 16 cm
Longueur de l'emballage 2 39,3 cm
Poids de l'emballage 2 460 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 60
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 3,52 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois