Schneider-Electric Sonepar
 
MUR37933 image- sonepar-france
MUR37933
Mureva Styl - Sortie de câble - composable - IP55 IK08 - connexion auto - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva Styl
Type de produit ou équipement Sortie de câble
Compatibilité de gamme Mureva Styl
Complémentaires
Montage de l'appareil Saillie
Encastré
Nombre de modules 1 module
Nombre de câbles 3
Section de câble maximale 2,5 mm²
Entrée de câble Accès facile aux vannes
Conditions d’utilisation Intérieur/extérieur
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Longueur 71 mm
Hauteur 45 mm
Largeur 71 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Labels qualité CE
Degré de protection (IP) IP55
Tenue aux chocs (IK) IK08
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,900 cm
Largeur de l'emballage 1 8,300 cm
Longueur de l'emballage 1 8,500 cm
Poids de l'emballage 1 63,000 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 108
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 40,000 cm
Longueur de l'emballage 2 60,000 cm
Poids de l'emballage 2 7,190 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois