Schneider-Electric Sonepar
 
MUR38030 image- sonepar-france
MUR38030
Mureva Styl - Prise de courant 2P+T à vis - composable - IP55 - IK08 - gris
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Mureva Styl
Gamme de produit Mureva Styl
Type de produit ou équipement Prise électrique
Présentation du produit Produit complet
Configuration des pôles de la prise 2P+T
Description standard de la prise Avec contact de terre
Écart-type de sortie Français
Nuance de la couleur Gris (RAL 7016)
Complémentaires
Montage de l'appareil Saillie
Encastré
Nombre de prises d'alimentation 1
Courant assigné d'emploi 16 A
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA
Conditions d’utilisation Intérieur/extérieur
Matière Plastique
Polypropylène
Laiton
Mode de fixation Par vis
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 47 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Labels qualité NF
Degré de protection (IP) IP55
Tenue aux chocs (IK) IK08
Tenue à la flamme Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Température ambiante de fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -25…55 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,500 cm
Largeur de l'emballage 1 7,200 cm
Longueur de l'emballage 1 7,200 cm
Poids de l'emballage 1 66,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 8,000 cm
Largeur de l'emballage 2 16,000 cm
Longueur de l'emballage 2 39,500 cm
Poids de l'emballage 2 758,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 60
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 5,274 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois