|
|
|
MUR39026
Mureva Styl - Bouton Poussoir - complet saillie - IP55 -IK08 connex auto - blanc
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Mureva Styl
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Type de technologie
|
Électromécanique
|
Nombre de touches
|
1
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Saillie
|
Commande
|
Enjoliveur
|
Courant assigné d'emploi
|
10 A
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V CA
|
Conditions d’utilisation
|
Intérieur/extérieur
|
Matière
|
SEBS
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Laiton
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Capacité de serrage des bornes
|
1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrins câble(s)
1,5…2,5 mm² pour souple câble(s)
|
Longueur de dénudage des fils
|
13 mm
|
Entrée de câble
|
Accès facile aux vannes (diamètre : 6…20 mm
|
Résistance aux produits chimiques et détergents
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Hauteur
|
76 mm
|
Largeur
|
76 mm
|
Profondeur
|
64 mm
|
Profondeur en saillie
|
64 mm
|
Environnement
Labels qualité
|
EAC
NF
AENOR
CE
|
Degré de protection (IP)
|
IP55
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK08
|
Tenue à la flamme
|
Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Normes
|
EN 60669-1
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…55 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
124,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
9,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
17,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,332 kg
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
60
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
8,739 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|