|
|
|
MUR39110
Mureva Styl - Adaptateur pour fonction 45X45 - composable - IP55 - IK07 - blanc
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Mureva Styl
|
Type de produit ou équipement
|
Boîte de protection
|
Compatibilité de gamme
|
Altira adaptateur de fixation
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
Saillie
|
Type de plaque
|
Couvercle
|
Conditions d’utilisation
|
Intérieur/extérieur
|
Matière
|
Plastique
Polypropylène
|
Longueur
|
71 mm
|
Hauteur
|
29 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Résistance aux produits chimiques et détergents
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP55
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK06
|
Tenue à la flamme
|
Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…55 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,300 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,700 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,900 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
36,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
16,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
39,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
458,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
60
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,525 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|