|
|
|
MUR39151
Mureva Styl - Cadre 2 postes vertical - encastré - IP55 - IK08 - blanc
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Mureva Styl
|
Type de produit ou équipement
|
Support de fixation
|
Compatibilité de gamme
|
Mureva Styl
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Nombre de postes
|
2 postes
|
Sens de montage
|
Vertical
|
Conditions d’utilisation
|
Intérieur/extérieur
|
Matière
|
PC
|
Entraxe
|
71 mm
|
Longueur
|
84 mm
|
Hauteur
|
23 mm
|
Largeur
|
155 mm
|
Profondeur en saillie
|
19 mm
|
Résistance aux produits chimiques et détergents
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Labels qualité
|
NF
AENOR
|
Degré de protection (IP)
|
IP55
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK08
|
Tenue à la flamme
|
Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…55 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,1 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
64 g
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
120
|
Hauteur de l'emballage 2
|
45 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
36,736 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|