|
|
|
MUR39914
Mureva Styl - Boîte 2 postes horizontale - saillie - IP55 - IK08 - blanc
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Mureva Styl
|
Type de produit ou équipement
|
Boîte de montage
|
Compatibilité de gamme
|
Mureva Styl boîtier
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Saillie
|
Nombre de postes
|
2 postes horizontal
|
Entrée de câble
|
Accès facile aux vannes
|
Conditions d’utilisation
|
Intérieur/extérieur
|
Matière
|
Polypropylène
SEBS
|
Entraxe
|
71 mm
|
Longueur
|
147 mm
|
Hauteur
|
54 mm
|
Largeur
|
76 mm
|
Profondeur
|
54 mm
|
Résistance aux produits chimiques et détergents
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Labels qualité
|
AENOR
NF
|
Degré de protection (IP)
|
IP55
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK08
|
Tenue à la flamme
|
Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…55 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,900 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,300 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
123,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
16,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
39,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
713,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
30
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
5,069 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|