|
|
|
NSY2SP206
PanelSeT Accessoires - jeu de 2 panneaux latéraux - 2000x600mm
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Type de produit ou équipement
|
Panneau latéral
|
Application
|
Application compartimentée
Application Prisma
Polyvalent
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
-
|
Emplacement de montage
|
Côtés de l'enveloppe
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial SF
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
2 panneau latéral
|
Matière
|
Acier
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Finition de la surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Mode de fixation
|
Par vis - type de vis captif - de l'extérieur du boîtier emplacement
|
Hauteur
|
Nominal: 2000 mm
|
Largeur
|
Nominal: 600 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
60 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
209 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
32 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
74 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
210 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
121 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
676 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|