|
|
|
NSY2SPIHD124
PanelSeT Accessoires - Jeu de 2 pann. lat. - SF HD - fix. intérieur - 1200x400mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Application
|
Renforcé pour l'extérieur
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Type de produit ou équipement
|
Panneau latéral
|
Application
|
Polyvalent
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
- H: 1262 mm W: 600 mm D: 430 mm
- H: 1262 mm W: 800 mm D: 430 mm
- H: 1262 mm W: 1200 mm D: 430 mm
|
Emplacement de montage
|
Côtés de l'enveloppe
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial SFHD
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
2 panneau latéral
|
Matière
|
Acier avec traitement anticorrosion
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Finition de la surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Mode de fixation
|
Par vis - type de vis captif - de l'intérieur du boîtier emplacement
|
Hauteur
|
Nominal: 1262 mm
|
Largeur
|
Nominal: 430 mm
|
Profondeur
|
Réel : 60 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
39,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
129,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
13,0 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
76,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
294,64 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|