|
|
|
NSYAECPFLT35
PanelSeT - Thalassa - membrane - type FL21 - 37 entrées de câbles - IP66
|
|
|
Présentation
Lead time
|
Généralement expédié sous 4 semaines
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Type de produit ou équipement
|
Membrane passe-câbles
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de gestion de câbles
|
Application
|
Polyvalent
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial S3D enveloppe compact
Spacial Spacial CRN enveloppe compact
Spacial Spacial SF enveloppe juxtaposable
|
Composition de l'appareil
|
1 membrane
1 éléments de fixation
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Support de montage
|
Plaque passe-câbles
|
Matière
|
TPE (élastomère thermoplastique)
|
Mode de fixation
|
Par l'élément de fixation
|
Nombre total d'entrées de câble
|
35
|
Nombre d'entrée de câble
|
14 8…12 mm
16 10…14 mm
2 12…18 mm
1 17…32 mm
2 6…10 mm
|
Hauteur
|
40 mm
|
Largeur
|
Externe: 214 mm
Entraxe de fixation: 194 mm
|
Profondeur
|
Entraxe de fixation : 62 mm
Externe : 88 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Poids du produit
|
0,34 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP66
|
Tenue à la flamme
|
V0 se conformer à UL 94
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…100 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Résistant aux hydrocarbure se conformer à UL 157 FIMKO
Résistant aux UV
Étanche
Résistance au feu se conformer à UL 94 V0
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,08 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,89 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
22,86 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
322,054 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
20 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
31 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,73 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
800
|
Hauteur de l'emballage 3
|
93 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
100 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
267 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|