|
|
|
NSYAEDRSCST
PanelSeT - Thalassa - arrêt de porte acier - pour coffret
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Type de produit ou équipement
|
Appareil de retenue de porte
|
Application
|
Polyvalent
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
-
|
Emplacement de montage
|
Porte et enveloppe
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial version CRNG
Spacial coffrets d’une hauteur de 400 mm ou plus et largeur à partir de 300 mm
Spacial coffrets S3D, CRN
Spacial coffrets S3X
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
1 x retenue
|
Complémentaires
Matière
|
Acier
|
Mode de fixation
|
Par l'élément de fixation - sur le corps du coffret emplacement
|
Angle de fonctionnement
|
110 °
|
Mécanisme d'ouverture
|
Mécanique
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
203 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
20 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,516 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1000
|
Hauteur de l'emballage 3
|
50 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
100 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
212 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|