|
|
|
NSYAEFPFSC
PanelSeT Accessoires - jeu de 4 pattes - fixation acier - coffret
|
|
|
Présentation
Lead time
|
Généralement expédié sous 4 semaines
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fixation
|
Type de produit ou équipement
|
Support de fixation murale
|
Application
|
Polyvalent
|
Pour dimensions d'enveloppe
|
-
|
Emplacement de montage
|
Partie arrière de l'enveloppe
|
Type d’accessoire d'installation
|
Position horizontale ou verticale
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial S3D
|
Composition de l'appareil
|
Vis de fixation
4 cosse
4 joint d'étanchéité pré monté
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Galvanisé
|
Mode de fixation
|
Vissé - type de vis M8
Vissé - type de vis M6
|
Charge permanente admissible
|
250 kg
249,93 kg
|
Hauteur
|
Réel: 74 mm
|
Largeur
|
Réel: 42 mm
|
Profondeur
|
Séparation de coffret mural : 12 mm
|
Poids du produit
|
0,318 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
283,800 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
23,200 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
43,400 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
35,200 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
12,298 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
600
|
Hauteur de l'emballage 3
|
100,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
193,065 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|