|
|
|
NSYAEFTB
Thalassa - pattes de fixation boîte plastique - lot de 4
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fixation
|
Type de produit ou équipement
|
Support de fixation murale
|
Application
|
Polyvalent
|
Pour dimensions d'enveloppe
|
- H: 116 mm W: 116 mm D: 62 mm
|
Emplacement de montage
|
Sur chaque coin de la boîte
|
Compatibilité de gamme
|
Thalassa Thalassa TBP
Thalassa Thalassa TBS
|
Composition de l'appareil
|
4 cosse
Vis
|
Complémentaires
Matière
|
Plastique
|
Mode de fixation
|
Vissé - de l'extérieur emplacement
|
Charge permanente admissible
|
30 kg sur le corps
10 kg sur le couvercle
|
Hauteur
|
100 mm
|
Largeur
|
90 mm
|
Profondeur
|
20 mm
|
Poids du produit
|
0,03 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
30 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
20 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,32 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
3600
|
Hauteur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
100 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
110 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|