|
|
|
NSYBBT1U40P
Actassi plateau télescopique 19P 1U ajouré P600
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Actassi
|
Type de produit ou équipement
|
Étagère perforée télescopique
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de support
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Actassi VDA
Actassi VDS
|
Matière
|
Tôle d'acier
|
Emplacement de montage
|
Entre les montants 19" avant et arrière
|
Mode de fixation
|
Fixation directe
|
Nombre d’unité de rack
|
1U
|
Réglage
|
Réglable de - 100 à + 50 mm, par pas de 50 mm
|
Charge permanente admissible
|
45 kg
|
Entraxe
|
258 mm
|
Nombre de racks
|
24U
33U
42U
38U
29U
47U
|
Description du coffret/armoire
|
Coffret width: 600 mm depth: 600 mm height: 1200 mm
Coffret width: 800 mm depth: 600 mm height: 1200 mm
Coffret width: 600 mm depth: 600 mm height: 1400 mm
Coffret width: 800 mm depth: 600 mm height: 1400 mm
Coffret width: 600 mm depth: 600 mm height: 1600 mm
Coffret width: 800 mm depth: 600 mm height: 1600 mm
Coffret width: 600 mm depth: 600 mm height: 1800 mm
Coffret width: 800 mm depth: 600 mm height: 1800 mm
Coffret width: 600 mm depth: 600 mm height: 2000 mm
Coffret width: 800 mm depth: 600 mm height: 2000 mm
Coffret width: 600 mm depth: 600 mm height: 2200 mm
Coffret width: 800 mm depth: 600 mm height: 2200 mm
|
Profondeur
|
Rack : 600 mm
Rack : 800 mm
Rack : 1000 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
41,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
48,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,872 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
60
|
Hauteur de l'emballage 2
|
62,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
245,0 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|