|
|
|
NSYBGN15126HD
Thalassa PHD - protection anti-effraction pour enveloppe - H1593xL1250xP620mm
|
|
|
Principales
Range
|
Thalassa
|
Product
|
PHD
|
Application
|
Renforcé pour l'extérieur
|
Certification
|
Classe 2 ENV 1627
|
Insulation
|
Classe II se conformer à CEI 60364-4-41
|
Category
|
Protection contre l'effraction
|
Nominal height
|
1593 mm
|
Nominal width
|
1250 mm
|
Nominal depth
|
620 mm
|
Complémentaires
Matière
|
Acier avec traitement anticorrosion
|
Environnement
Corrosion withstand
|
C4H se conformer à ISO 12944 720 h brouillard salin
|
Finition de surface
|
Poudre de polyester
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
28 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
12,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
66 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
153 cm
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|