|
|
|
NSYBR9F42
Actassi jeu de 2 montants 19P 42U
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2024
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Actassi
|
Type de produit ou équipement
|
Montant 19"
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Equipement inclus
|
Éléments de fixation
|
Quantité du lot
|
Lot de 2
|
Complémentaires
Emplacement de montage
|
Support en profondeur
|
Compatibilité de gamme
|
Actassi VDA
Actassi VDS
|
Nombre de racks
|
42U
|
Mode de fixation
|
Trous de 9,5 mm carrés
|
Nombre d’unité de rack
|
42U
|
Réglage
|
Ajustable en profondeur, pas de 25 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
189,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,422 kg
|
Type d'emballage 2
|
P2M
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
50,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
200,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
284,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|