Interface de communication
|
Modbus entre le capteur et le contrôleur
|
Tension nominale
|
90…240 V CA 50/60 Hz
|
Type d'afficheur
|
Écran OLED
|
Résolution de l'afficheur
|
128 x 64 pixels
|
Type d'alarmes
|
Sur température
Alarme d'encrassement du filtre
Manque d'énergie du ventilateur
Rotation du ventilateur lente (en RPM)
Blocage des pales du ventilateur
Alarme de surchauffe
Durée de vie du ventilateur expirée
Δt Variation température
Déconnexion d'un appareil du réseau
|
Nombre de ports
|
4 port(s) pour signal d'entrée
|
Tension d'entrée
|
15,5 V CC 150 mA
|
Type de bouton de commande
|
4 bouton poussoir
|
Signalisation locale
|
État du canal (communication active): 4 vert/orange DELs par clignotant
État du canal (problème avec le canal quand un connecteur est branché): sans voyant lumineux
|
Type de connexion intégrée
|
1 relais 5 A (sans potentiel sortie numérique indication de l'alarme
|
Plage sorties analogiques
|
0...10 V signale l'état du filtre le plus encrassé sur les enveloppes juxtaposées
|
Support de montage
|
Rail DIN 35 mm
Traverses
Porte de l'enveloppe
|
Quantité du lot
|
1
|
Informations affichées
|
État du filtre - 0 % filtre propre /100 % filtre totalement bouché (pour capteur d'encrassement)
Température de l'air -en Celsius/Fahrenheit (pour capteur d'encrassement)
Temps restant avant de remplacer le filtre - en jours (pour capteur d'encrassement)
Nombre de remplacements du filtre (pour capteur d'encrassement)
Jours depuis le dernier renouvellement des filtres (pour capteur d'encrassement)
Configuration des LEDs RVB (pour capteur d'encrassement)
Nombre d'alarmes activées par le capteur (pour capteur d'encrassement)
Température enregistrée - minimum et maximum (pour capteur d'encrassement)
Identification de l'appareil connecté (pour capteur d'encrassement)
Vitesse du ventilateur - en tr/min (pour capteur de ventilation)
Consommation de courant - en mA (pour capteur de ventilation)
Température de l'air -en Celsius/Fahrenheit (pour capteur de ventilation)
Durée de vie consommée - en heure (pour capteur de ventilation)
Temps restant avant de remplacer le filtre - en jours (pour capteur de ventilation)
Energie consommée - en kWh (pour capteur de ventilation)
Paramètres de l'alarme RPM - en tr/min (pour capteur de ventilation)
Paramètres de l'alarme de température - en Celsius/Fahrenheit (pour capteur de ventilation)
Température enregistrée - minimum et maximum (pour capteur de ventilation)
Identification de l'appareil connecté (pour capteur de ventilation)
Nombre d'appareils connectés (pour contrôleur)
Identification des appareils connectés au HUB (pour HUB Thermique)
|
Largeur
|
Externe: 80 mm
|
Hauteur
|
Externe: 80 mm
|
Profondeur
|
Externe : 49,75 mm
|
Certifications du produit
|
CE
EAC
|
Règlement Européen
|
89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
|