|
|
|
NSYCCOHY230VID
ClimaSys - hygrostat électronique - 230V
|
|
|
Principales
Gamme
|
ClimaSys
|
Nom du produit
|
ClimaSys CC
|
Type de produit ou équipement
|
Hygrostat électronique
|
Plage de réglage d’humidité
|
20…80 %
|
Type d'afficheur
|
Écran OLED
|
Informations affichées
|
Humidité relative
|
Complémentaires
Tension d'entrée
|
200...240 V CA
|
Pouvoir de commutation maximum
|
4 A 230 V CA
|
Raccordement électrique
|
6 bornes, capacité de serrage: 2,5 mm²
|
Mode d'installation
|
Par vis
Pincé
|
Hauteur
|
Externe: 85 mm
|
Largeur
|
Externe: 56 mm
|
Profondeur
|
Externe : 44 mm
|
Emplacement de montage
|
Sur plaque de montage
Traverses
Rail DIN 35 mm
Montant Spacial
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…80 °C
|
Hystérésis
|
3 %
|
Nombre de sorties
|
2 fonction de chauffage
|
Matière
|
PC
|
Couleur
|
Gris clair
|
Tenue à la flamme
|
Auto-extinguible se conformer à UL94 (matériel V0)
|
Certifications du produit
|
UR
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,096 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,62 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,636 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
149,687 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|