|
|
|
NSYCCOHYT230VID
ClimaSys - hygrotherm électronique - 230V
|
|
|
Présentation
Lead time
|
Généralement expédié sous 4 semaines
|
Principales
Gamme
|
ClimaSys
|
Nom du produit
|
ClimaSys CC
|
Type de produit ou équipement
|
Hygrotherm électronique
|
Plage de réglage de la température
|
-40…80 °C
|
Plage de réglage d’humidité
|
20…80 %
|
Type d'afficheur
|
Écran OLED
|
Informations affichées
|
Humidité relative
Température en °F
Température en °C
|
Complémentaires
Tension d'entrée
|
200...240 V CA
|
Type de capteur
|
Détecteur NTC externe optionnel
|
Pouvoir de commutation maximum
|
4 A 230 V CA
|
Raccordement électrique
|
8 connecteurs, capacité de serrage: 2,5 mm²
|
Mode d'installation
|
Pincé
Par vis
|
Hauteur
|
Externe: 85 mm
|
Largeur
|
Externe: 56 mm
|
Profondeur
|
Externe : 44 mm
|
Emplacement de montage
|
Rail DIN 35 mm
Traverses
Montant Spacial
Sur plaque de montage
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…80 °C
|
Hystérésis
|
2 K valeur programmée
|
Hystérésis
|
3 %
|
Nombre de sorties
|
2 fonction ventilation/chauffage
|
Matière
|
PC
|
Couleur
|
Gris clair
|
Tenue à la flamme
|
Auto-extinguible se conformer à UL94 (matériel V0)
|
Certifications du produit
|
UR
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,096 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,128 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,89 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
149,687 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
75
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
12 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|