Schneider-Electric Sonepar
 
NSYCCOTHO image- sonepar-france
NSYCCOTHO
ClimaSys CC - thermostat - à fermeture - bleu - °C
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ClimaSys
Nom du produit ClimaSys CC
Type de produit ou équipement Thermostat simple
Plage de réglage de la température 0…60 °C
Informations affichées Température en °C
Complémentaires
Tension d'entrée 250 V
Type de capteur Métal plaqué
Description des contacts "F"
Résistance de contact 10 mOhm
Durée de vie en cycles 100000 cycle
Pouvoir de commutation maximum 2 A 120…250 V CA inductive pf: 0,6
10 A 250 V CA résistive
15 A 120 V CA résistive
30 W CC
Raccordement électrique 4 bornes, capacité de serrage: 2,5 mm²
Mode d'installation Pincé
Hauteur 68 mm externe:
Largeur 33 mm externe:
Profondeur 44 mm externe:
Poids du produit 40 g
Emplacement de montage Rail DIN 35 mm
Sur plaque de montage
Traverses
Montant Spacial
Température ambiante de fonctionnement -20…80 °C
Degré de protection (IP) IP20
Hystérésis 7 %
Nombre de sorties 1 fonction ventilation
Matériau PC
Couleur Gris clair
Tenue au feu Auto-extinguible se conformer à UL94 (matériel V0)
Certifications du produit UL
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 64,67 g
Hauteur de l'emballage 1 4,5 cm
Largeur de l'emballage 1 6 cm
Longueur de l'emballage 1 8 cm
Offer Sustainability
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois