|
|
|
NSYCMT5005
PanelSeT DHM - tube 0,5m - carré 50mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de gestion de câbles
|
Type de produit ou équipement
|
Tube
|
Application
|
Polyvalent
|
Pour dimensions d'enveloppe
|
-
|
Emplacement de montage
|
Entre supports de fixation et équipements
|
Support de montage
|
Fixations sur coffret
Appareillage
Fixation sur équerre
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial S3CM
|
Composition de l'appareil
|
1 tube
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Matière
|
Acier extrudé
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Finition de la surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Mode de fixation
|
Fixation directe - sur supports fixes et garnitures emplacement
|
Charge permanente admissible
|
0 kg
|
Charge linéaire
|
6,5 kg/m
|
Longueur
|
500 mm
|
Hauteur
|
500 mm
|
Largeur
|
50 mm
|
Epaisseur
|
4 mm
|
Poids du produit
|
3,5 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
51,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,492 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
29,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
37,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
52,38 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|