|
|
|
NSYCR150WU3
ClimaSys - résistance chauffante - 150W - 270..420V
|
|
|
Principales
Gamme
|
ClimaSys
|
Nom du produit
|
ClimaSys CR
|
Type de produit ou équipement
|
Résistance chauffante
|
Plage de puissance
|
150 W
|
Tension d'entrée
|
270…420 V CA 50/60 Hz
|
Complémentaires
Position de montage
|
Verticale
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Certifications du produit
|
VDE
UL
|
Matière
|
Corps :aluminium extrudé
|
Hauteur
|
300 mm
|
Largeur
|
90 mm
|
Profondeur
|
80 mm
|
Conditions d’utilisation
|
Les résistances doivent être installés avec un contrôleur thermique
Une protection électrique est nécessaire
Enveloppe étanche
|
Mode de fixation
|
Par clips
|
Support de montage
|
Rail DIN 35 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
27,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
708 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
16 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
26 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
58 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,6 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
300
|
Hauteur de l'emballage 3
|
100 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
350 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|