|
|
|
NSYCRNG128300
Spacial CRNG - Coffret acier - H1200xL800xP300
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Nom du produit
|
Spacial CRNG
|
Application
|
Polyvalent
|
Catégorie
|
Enveloppe compact
|
Hauteur nominale de l'enveloppe
|
1200 mm
|
Largeur nominale de l'enveloppe
|
800 mm
|
Profondeur nominale de l'enveloppe
|
300 mm
|
Type d’accessoire d'installation
|
Montage mural
|
Composition de l'appareil
|
1 corps
1 porte
1 verrou
2 plaque passe-câbles : inférieur
|
Type de porte
|
Pleine
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Complémentaires
Body type
|
Corps pièce unique
|
Nombre de portes
|
Face avant : 1 porte(s)
|
Ouverture de porte
|
Réversible (120 °)
|
Type de verrou
|
Serrure double-barre 5mm, 3points
|
Type de plaque passe-câbles
|
Standard
|
Accessibilité
|
Avant
|
Pièces amovibles
|
Porte par charnières
Plaque passe-câbles par vis
|
Matière
|
Corps :acier
|
Finition de surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Normes
|
CEI 62208
|
Certifications du produit
|
cUL
UL
|
Poids du produit
|
44,2 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 se conformer à CEI 62262
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
35,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
82,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
122,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
44,2 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
178,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
122,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
176,8 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|