|
|
|
NSYCRNGSDR
PanelSeT - Thalassa - jeu de 2 équerres - L1000&1200 - P400 - S3DS3X
|
|
|
Principales
Catégorie
|
Accessoires de montage
|
Type de produit ou équipement
|
Support pour glissières
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3CM
Thalassa Thalassa PLM
Spacial Spacial S3X
|
Emplacement de montage
|
Central
|
Composition de l'appareil
|
1 support
2 vis
|
Quantité du lot
|
Lot de 2
|
Complémentaires
Mode de fixation
|
Par vis - type de vis M8
|
Hauteur
|
150 mm
|
Largeur
|
150 mm
|
Poids du produit
|
0,014 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
214 g
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
20 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,21 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|