Schneider-Electric Sonepar
 
NSYCRTA6U image- sonepar-france
NSYCRTA6U
Actassi - plastron 19p - plein - 6U - aluminium - 3mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Actassi
Type de produit ou équipement Panneau avant 19"
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de gestion de câbles
Couleur Gris (RAL 7035)
Complémentaires
Emplacement de montage Sur montants verticaux
Nombre d’unité de rack 6U
Support de montage 19" rack, avant ou arrière
Accessoires associés Coffrets Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA
Coffret Actassi
Matière Aluminium
Finition de la surface Anodisé
Destination du produit Enveloppe
Epaisseur 3 mm
Mode de fixation Par 4 vis
Nombre d'unités 19" 6
Profondeur 3 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,6 cm
Largeur de l'emballage 1 30,0 cm
Longueur de l'emballage 1 49,5 cm
Poids de l'emballage 1 1,133 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois