|
|
|
NSYCRTM1U32B
Actassi plastron 19P 1U guide-câble 2H 3V
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2024
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Actassi
|
Type de produit ou équipement
|
Panneau avant 19"
|
Application
|
Polyvalent
Application électronique
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Actassi
|
Nombre d’unité de rack
|
1U
|
Support de montage
|
19" rack, avant ou arrière
|
Accessoires associés
|
Coffret Actassi
Coffrets Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA
|
Composition de l'appareil
|
1 plaque 19"
3 guide vertical
2 guide horizontal
|
Matière
|
Platine :tôle d'acier
Guide :tôle d'acier
|
Finition de la surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Mode de fixation
|
Par élément de fixation 19": montants de rack 19"
|
Nombre d'unités 19"
|
1
|
Hauteur
|
44,45 mm
|
Largeur
|
465 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
49,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
394,0 g
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
31,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
52,4 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|