|
|
|
NSYCRTMR1U
Actassi plastron 19P 1U tôle perforé - RAL7035
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Actassi
|
Type de produit ou équipement
|
Panneau avant 19"
|
Application
|
Polyvalent
Application électronique
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Complémentaires
Emplacement de montage
|
Sur montants verticaux
|
Nombre d’unité de rack
|
1U
|
Support de montage
|
19" rack, avant ou arrière
|
Accessoires associés
|
Coffrets Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA
Coffret Actassi
|
Matière
|
Tôle d'acier
|
Finition de la surface
|
Perforé
Poudre époxy-polyester
|
Epaisseur
|
1,5 mm
|
Mode de fixation
|
Par élément de fixation 19": montants de rack 19"
|
Nombre d'unités 19"
|
1
|
Hauteur
|
44,45 mm
|
Largeur
|
465 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
59,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
240,0 g
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|