|
|
|
NSYCU2K3P4R
ClimaSys groupe de refroidissement toit 2000w 3p 400/440v 50/60hz
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
ClimaSys
|
Nom du produit
|
CU
|
Type de produit ou équipement
|
Appareil de refroidissement
|
Type de montage
|
Toit du coffret
|
Installation
|
Intérieure toit
|
Destination du produit
|
Pour le coffret
|
Mode d'installation
|
Par vis
|
Supply Voltage
|
400 V CA à 50/60 Hz, 3 phases
|
Rated Power
|
2050 W
|
Puissance de refroidissement
|
2050 W 50/60 Hz L35-L35
1560 W 50/60 Hz L35-L50
|
Complémentaires
Hauteur
|
415 mm
|
Largeur
|
567 mm
|
Profondeur
|
401 mm
|
Courant nominal (In)
|
1,9 A
|
Courant à l'appel
|
10 A
|
Puissance consommée en W
|
990 W à 50/60 Hz, L35-L35
1190 W à 50/60 Hz, L35-L50
|
Rapport de rendement énergétique
|
2,1
|
Type de commande
|
Contrôleur électronique
|
Plage de réglage de la température
|
20…55 °C
|
Température de fonctionnement
|
À l’intérieur du boîtier: 20…46 °C
À l’extérieur du boîtier: 20…50 °C
Maximum: 55 °C
|
Niveau sonore
|
65 dB se conformer à EN/ISO 3746
|
Pression
|
25 bar
|
Débit nominal
|
Circuit externe: 1820 m3/h à 50/60 Hz
Circuit interne: 1050 m3/h à 50/60 Hz
|
Poids du produit
|
52 kg
|
Type de gaz de refroidissement
|
R134a (0,55 kg)
|
Type de filtre
|
Filtre de circuit externe optionnel
|
Type de protection
|
Protection thermique: T 6 A
Protection (magnétique) court-circuit:
|
Matière
|
Acier
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Environnement
Certifications du produit
|
CE
|
Règlement Européen
|
2006/95/CE - directive basse tension
2006/42/CE - machine
2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
|
Normes
|
EN 60204-1
EN/ISO 12100
EN 60335-1
EN 378
EN 60335-2-40
|
Degré de protection IP
|
IP34 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit externe)
IP54 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit interne)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
46,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
50,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
63,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
53,0 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
66,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
120,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|